arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Automatiseringstechnologie

Flexibele werkstukhandling voor robots

Om klaar te zijn voor de toekomst breidt SCHUNK zijn oplossingen voor eindearmen uit en introduceert het productassortiment robot PLUS. Een van de hoogtepunten is de nieuwe gereedschapswisselaar CPS, waarmee eindeffectoren op de robot automatisch kunnen worden gewisseld. De technologische pionier biedt dus mogelijkheden voor veelzijdige robottoepassingen met korte omschakelcycli.
CPS Anwendungsbild Beladung Magnetgreifer Met de nieuwe pneumatische CPS-gereedschapwisselaar kunnen eindeffectoren op de robot snel en betrouwbaar worden verwisseld. Met een magnetische grijper van SCHUNK worden de ruwe onderdelen op de transportband gezet voor verdere bewerking.

Flexibiliteit is essentieel in geautomatiseerde productie. De groeiende verscheidenheid aan processtappen vereist een soepele interactie tussen de betrokken tools en systemen. Met een wisselsysteem kunnen robots verschillende handling- of bewerkingstaken flexibel en zonder extra instellingen uitvoeren. Downtimes kunnen tot een minimum worden beperkt. De nieuwe gereedschapswisselaar CPS van SCHUNK is een flexibele allrounder voor het automatisch wisselen van eindeffectoren op de robot.

Flexibiliteit, made in Germany

De ruwe onderdelen worden met magneten van de lade gehaald en dan in één keer geladen en gelost met een pneumatische dubbele grijper. Met behulp van een wisselsysteem kan een robot dit proces volledig automatisch uitvoeren. Voor de nieuwe gereedschapswisselaar CPS heeft SCHUNK bewust gekozen voor veelzijdigheid. Het pneumatisch gestuurde systeem maakt het mogelijk om grijpers en andere gereedschappen snel en betrouwbaar te verwisselen met een handlingsgewicht tot 1.000 kg aan de voorkant. De CPS-serie omvat 18 maten, zodat gebruikers voor elke robot de juiste wisselaar kunnen vinden.

Focus op veiligheid en efficiëntie

De CPS bestaat uit een wisselmaster (CPS-K) en een wisseladapter (CPS-A), die positief en betrouwbaar vergrendelen via perslucht. Een geïntegreerde veer minimaliseert spleetvorming bij een onverwachte luchtdrukdaling en zorgt tegelijkertijd voor een zelfborgende vergrendeling. Optionele sensoren verhogen de transparantie van de procesbewaking door zowel de vergrendelstatus als de aanwezigheid van gereedschap te detecteren.
Een brede reeks signaal-, pneumatische, vloeistof- en communicatiemodules breidt de functionaliteit en toepassingsmogelijkheden van de CPS verder uit.

CPS Anwendungsbild Wechsel Ablage Met snelle omschakelcycli tussen verschillende eindeffectoren minimaliseren gereedschapswisselaars machinestilstand en verhogen ze de productiviteit.

De gereedschapswisselaar kan worden gebruikt met een robot of zelfs stationair, bijvoorbeeld in de klemconstructie. Omdat hij volledig compatibel is met bestaande SCHUNK-wisselaars, hoeven gebruikers ze niet opnieuw in te leren bij het verwisselen. De wisselmaster kan heel eenvoudig op de robot gemonteerd worden via ISO-flenzen of gestandaardiseerde adapterplaten. Het gebruik van gehard staal in alle functionele onderdelen maakt de CPS bijzonder robuust en duurzaam, zelfs in zware machineomgevingen.

Robot PLUS

Met het nieuwe Robot PLUS-assortiment biedt SCHUNK veelzijdige ontwerpmogelijkheden voor flexibele robotautomatisering. Naast gereedschapswisselaars zoals de CPS en CPB omvat het uitgebreide assortiment ook nieuw ontwikkelde compensatie-eenheden en kracht-/koppelsensoren. Dankzij de decennialange expertise in het ontwikkelen van nauwkeurig ontworpen, doordachte automatiseringsmodules, staat SCHUNK voor een bijzonder hoge productiviteit, flexibiliteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

CPS Anwendungsbild Doppelgreifer PGN plus P In combinatie met de PGN-plus-P dubbele grijper versnelt de gereedschapswisselaar de handling van onbewerkte en bewerkte werkstukken in één processtap.