arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Klemtechnologie voor werkstukken

Een belangrijke stap naar een opwindende toekomst

Op de EMO 2025 zal SCHUNK voor het eerst de batterij aangedreven elektromechanische kleminrichtingen met IO-Link Wireless presenteren - een technologie met draadloze gegevensoverdracht tussen kleminrichting en machinebesturing. Deze innovatie betekent een belangrijke stap naar verdere automatisering van het klemproces en de implementatie van Industrie 4.0-principes. Bedrijven profiteren van een mediaonafhankelijke klempositie, uitgebreide opties voor gegevensoverdracht en een hogere productiviteit.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Elektrisch aangedreven palletsnelwisselmodules met volledig geïntegreerde elektronica en actuatoren: dankzij een heleboel interrogatie- en transmissiemogelijkheden biedt de VERO-S NSE3-PH 138 IOL meer transparantie tijdens het klemproces – zonder extra interferentiecontouren.

Met het nieuwe batterij-aangedreven klemapparaat biedt SCHUNK een baanbrekende oplossing voor bedrijven die procesrelevante statussen in realtime willen vastleggen en efficiënt willen doorsturen naar de machinebesturing. Deze technologie is vooral aantrekkelijk voor industrieën die willen afstappen van dure pneumatische en hydraulische oplossingen - hetzij om de bedrijfskosten te verlagen, hetzij om vervuiling te voorkomen, wat absoluut ongewenst is in cleanrooms of de voedingsmiddelenindustrie.

Draadloze gegevensoverdracht en procesbewaking in realtime

In deze nieuwe ontwikkeling vertrouwt SCHUNK op IO-Link Wireless voor draadloze communicatie tussen het klemapparaat en de machinebesturing. Voor de eerste keer op de EMO 2025 zullen batterij-aangedreven TANDEM-klemmen van de KSE3-serie en VERO-S snelwisselpalletmodules worden gepresenteerd die gebruik maken van deze technologie. De aansturing en overdracht van de permanent geregistreerde statussen van de kleminrichtingen worden uitgevoerd via IO-Link Wireless en een IO-Link Master, die deze informatie vervolgens doorsturen naar de machinebesturing.

Een hoogtepunt op dit gebied is de samenwerking met Blum Novotest, een specialist in draadloze BRC-technologie. Als er al een BLUM-meetsysteem met draadloze BRC-technologie in gebruik is, kunnen de nieuwe klemmiddelen van SCHUNK snel en voordelig in bestaande productieprocessen worden geïntegreerd. Dit bespaart tijd, vermindert de installatie-inspanning en verhoogt de productieflexibiliteit.

Dezelfde prestaties met minder randapparatuur en minder impact op het milieu

Ondanks de omschakeling naar batterijvoeding hoeven gebruikers niet in te leveren op klemkracht of trekkracht. Integendeel: de nieuwe kleminrichtingen leveren dezelfde prestaties als pneumatische of hydraulische systemen. Er zijn ook geen extra interferentiecontouren, omdat de actuatoren en elektronica volledig in het kleminstrument zijn geïntegreerd. De signaalverwerking gebeurt rechtstreeks in de klemmodule, zodat alleen de IO-Link interface moet worden aangesloten. De nieuwe batterij-aangedreven klemmen van SCHUNK zijn niet alleen krachtig maar ook zeer efficiënt: per batterijlading kunnen tot 1.000 klemcycli uitgevoerd worden. Op deze manier blijft SCHUNK de weg plaveien naar een duurzame, grondstofzuinige en zeer productieve toekomst van de productie.

Download de persberichten

Persberichten 2 MB ZIP Downloads