arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PGB

PGB

Universele grijper
Universele tweevinger-parallelgrijper met hoge grijpkracht en hoog momentvermogen dankzij de getande glijstrip en de middelste boring

Avantages - Vos bénéfices

  • Guidage multi-cran robuste
    pour une manipulation précise
  • Passage au centre traversant
    pour alimentation de pièces, flexibles d'alimentation, capteurs ou système de reconnaissance optique de pièces...
  • Admission de moments élevés possible
    adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension
  • Entraînement par piston ovale
    pour des forces de préhension maximales
  • Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
    pour un montage universel et flexible de la pince
  • Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
    pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
  • Gamme complète d'accessoires de détection
    pour des possibilités diverses de détection et de contrôle de position

Options et informations particulières

  • Avec sont passage au centre, la gamme PGB est la solution standard optimale pour de nombreux domaines d'application.
  • Raccord de purge d'air intégré
    empêche l'entrée de la saleté à l'intérieur de la pince
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.