RCE 710
Ontbramingsspil
IDnr. 1525659
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Ontbramingsspil RCE, Maatuitvoering: 710, elektrisch
- Max. compensatie X: ± 4.6 mm
- Max. compensatie Y: ± 4.6 mm
Technische gegevens
| Vermogen [W] | 710.0 |
|---|---|
| Min. draaisnelheid [1/min] | 1000.0 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 13000.0 |
| Max. compensatiehoek X [°] | ± 1.8 |
| Max. compensatie X [mm] | ± 4.6 |
| Max. compensatiehoek Y [°] | ± 1.8 |
| Max. compensatie Y [mm] | ± 4.6 |
| Asbevestiging | geïntegreerd |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 2.5 |
| Min. radiale compensatiekracht [N] | 24.5 |
| Max. radiale compensatiekracht [N] | 80.0 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Gereedschapshouder | Spantang ER-11 6 mm en 8 mm |
| Compensatieluchtaansluiting | 4 mm |
| Max. druk luchtkoeling [bar] | 2.1 |
| Gewicht [kg] | 5.35 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Kabellengte [m] | 10.0 |
| Diameter D [mm] | 120.7 |
| Hoogte Z [mm] | 288.5 |
| Kracht Fx max. [N] | 80.0 |
| Force Fy max. [N] | 80.0 |
De RCE kan enkel werken met een geschikte frequentieomvormer.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Aandrijving, motor
elektrisch
Aandrijving, compensatie en koeling
pneumatisch, via gefilterde (< 5 µm, droog) en niet geoliede perslucht
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Garantie
24 maanden