RCV-250
Ontbramingsspil
IDnr. 1460804
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Ontbramingsspil RCV, Maatuitvoering: 250, pneumatisch
- Max. compensatie X: ± 7.1 mm
- Max. compensatie Y: ± 7.1 mm
Technische gegevens
| Vermogen [W] | 250.0 |
|---|---|
| Stationaire snelheid [1/min] | 40000.0 |
| Nominale snelheid [1/min] | 20000.0 |
| Max. compensatiehoek X [°] | ± 3 |
| Max. compensatie X [mm] | ± 7.1 |
| Max. compensatiehoek Y [°] | ± 3 |
| Max. compensatie Y [mm] | ± 7.1 |
| Asbevestiging | geïntegreerd |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 3.5 |
| Min. radiale compensatiekracht [N] | 9.0 |
| Max. radiale compensatiekracht [N] | 54.0 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| maximaal luchtverbruik [l/s] | 14.2 |
| Gereedschapshouder | Spantang ER-11 6 mm en 8 mm |
| Luchtaansluitingsspindel | 10 mm |
| Compensatieluchtaansluiting | 4 mm |
| Gewicht [kg] | 1.71 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 82.6 |
| Hoogte Z [mm] | 228.8 |
| Kracht Fx max. [N] | 54.0 |
| Force Fy max. [N] | 54.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (<5 µm, droog) en geoliede perslucht (1-2 druppels per minuut)
Garantie
24 maanden