arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTH HSK-A 100 MK2x120 Ilustração semelhante

MTTH HSK-A 100 MK2x120

Montagens de cone morse com rosca de bloqueio

Ident.-Nr. 23001930

MTTH HSK-A 100 MK2x120, Porta-ferramentas
  • Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
  • Série: Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Rosca no diâmetro de fixação: M10
  • Cone Morse: MK 2
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Tecnologia Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
Série Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Tamanho MK MK 2
Parafuso de aperto de rosca G M10
D2 [mm] 32.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 91.0
Peso [kg] 2.59
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Version
Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.

Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande