MTTH HSK-A 100 MK3x150
Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad
IDnr. 23001931
MTTH HSK-A 100 MK3x150, Gereedschapshouders
- Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad
- Reeksen: Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Draad in klemdiameter: M12
- Morseconus: MK 3
- Uitstekende lengte: 150 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
- Balanceergraad: G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| テクノロジー | ロックネジ付きモールステーパー取付け |
|---|---|
| シリーズ | ロックネジ付きモールステーパー取付け |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| MK サイズ | MK 3 |
| 締め付けボルト G | M12 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 150 mm / 5.9" |
| L4 [mm] | 121.0 |
| 重量 [kg] | 3.08 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
DIN 228A に準拠したロックネジでのモールステーパーツール取付け用
振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで
バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。