arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BSA 20 Vergelijkbare illustratie

BSA 20

Spaninrichting voor draaien van klemmen

IDnr. 119111

BSA 20, Spaninrichting voor draaien van klemmen Zware uitvoering
  • Binnendiameter I: 184 mm
  • Buitendiameter A: 288 mm
Inner diameter I [mm] 184.0
Outer diameter A [mm] 288.0
Max. clamping force [kN] 60.0
Min. adjustment position [mm] 292.0
Max. adjustment position [mm] 368.0
Min. adjustment position [mm] 128.0
Max. adjustment position [mm] 204.0
Weight [kg] 11.5