HM 15
Kleminserts
IDnr. 184105
HM 15, Kleminserts
- Hoogte H: 9.5 mm
- Lengte L: 12.7 mm
- Breedte B: 12.7 mm
- Draad G: M6
- Materiaal: Carbide insert met stalen behuizing
Technische gegevens
| Hoogte H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 12.7 |
| Lengte L1 [mm] | 10.3 |
| Breedte B [mm] | 12.7 |
| Draad G | M6 |
| Max. belastingskracht [kN] | 20.0 |
| Materiaal | Carbide insert met stalen behuizing |
De maximale belastingskrachtwaarden zijn geldig als alle vingers grijpen.