ADR Ausdrehring Ø 164
Spaninrichting voor draaien van klemmen
IDnr. 6100005
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
ADR Ausdrehring Ø 164, Spaninrichting voor draaien van klemmen
- Min. klembereik: 162 mm
- Max. klembereik: 204 mm
Technische gegevens
| Min. klembereik [mm] | 162.0 |
|---|---|
| Max. klembereik [mm] | 204.0 |
Het klembereik kan worden gerealiseerd door middel van klempennen.