arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FFV Z120-D4 Illustration similar

FFV Z120-D4

Standaard adapterplaat

ID 836201

Delivery time on request
Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z120
  • Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 4
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 137 mm
  • Steekcirkel spindel: 82.6 mm
  • Hoogte: 28 mm
  • Klauwplaatboring: 61 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
Klauwplaatzijde Z120
Machinezijde ISO 702-2 Nr. 4
Klauwplaat steekcirkel [mm] 137.0
Steekcirkel spindel [mm] 82.6
Hoogte [mm] 28.0
Klauwplaatboring [mm] 61.0
Gewicht [kg] 2.4

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven