arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BAV

BAV

Přípravek pro upnutí čelisti
Obráběcí přípravek pro upínací čelisti je určen k obrábění všech měkkých nebo tepelně upravovaných upínacích čelistí na manuálních a silových sklíčidlech a k vybrušování tvrzených upínacích čelistí na ručních a silových sklíčidlech.
Velká upínací rozpětí je možné obsáhnout pomocí přípravku na upínání čelistí. Lehká verze BAV je vhodná pro nízké upínací síly do 30 kN.
Alle filters
0} resultaten
119100
110.0 mm
153.0 mm
119101
110.0 mm
176.0 mm
119102
135.0 mm
215.0 mm
119103
162.0 mm
244.0 mm
119104
208.0 mm
290.0 mm