KEH P02 400V/50Hz
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
IDnr. 422350
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- コントロールユニット 400 V/50 Hz
- 2チャンネルバージョン
- 8 ステップ保持力制御有り
- 適合タイプ: 磁式チャック
- チャンネル数: 2
- 電圧: 400 V
- 周波数: 50 Hz
Technische gegevens
| Netspanning [V] | 400.0 |
|---|---|
| Frequentie [Hz] | 50.0 |
| Aantal kanalen | 2.0 |
Levering
Besturingseenheid, handmatige afstandsbediening, handleiding