KEH-MGT plus 01 460V/60Hz
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 1472408
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Besturingseenheid 460 V/60 Hz
- Voor het magnetiseren of demagnetiseren van MGT magnetische klauwplaten.
- Geschikt voor: MGT-IC Ø600
- Afmetingen: 600 x 400 x 200 mm
- Aantal kanalen: 1
- Beschermklasse IP: 20
- Spanning: 460 V
- Frequentie: 60 Hz
- Gewicht: 20 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Netspanning [V] | 460.0 |
| Frequentie [Hz] | 60.0 |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 20.0 |