arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-A 40 Ø6x80 Podobné zobrazení

CELSIO HSK-A 40 Ø6x80

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 208100

CELSIO HSK-A 40 Ø6x80, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 40
  • Uchopovací průměr: 6 mm
  • Projekční délka: 80 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 20 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
G M5
Min. draaimoment [Nm] 20.0
Gewicht [kg] 0.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar