arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80 Illustrazione simile

CNC SDC SK 40 Ø1-16x80

Mandrini corti da trapano CNC

ID 204467

Scorte limitate
CNC SDC SK 40 Ø1-16x80, Portautensili
  • Mandrini corti da trapano CNC
  • Serie: Mandrini corti da trapano CNC
  • Attacco portautensile: SK 40
  • Lunghezza di proiezione: 80 mm
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 18.000 giri/min o Umax < 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa chiave a esagono
Tecnologia Mandrini corti da trapano CNC
Serie Mandrini corti da trapano CNC
Attacco portautensile SK 40
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 1.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 60.9
Peso [kg] 1.46
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Version
For clamping tools with cylindrical shanks

Balancing grade
G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Suitable for tools with internal coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Scope of delivery
Including hexagon socket wrench

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request