arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SINO-R HSK-A 63 Ø1/2 Illustration similar

SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80

Expansion toolholder

ID 209541

SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80, Toolholders
  • Expansion toolholder
  • Series: SINO-R
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 1/2"
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
  • Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
Technologie Dehnspannfutter
Baureihe SINO-R
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 1/2"
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 1.15
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung und Gewindefräsen

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung

Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

MMS (Minimalmengenschmierung)
MMS-taugliche Ausführung auf Anfrage lieferbar

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich