arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76 Vergelijkbare illustratie

AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76

Draadschacht-adapter, conisch

IDnr. 23005035

AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76, Gereedschapshouders
  • Draadschacht-adapter, conisch
  • Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Draad in klemdiameter: M16
  • Uitstekende lengte: 76 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technologie Kuželové adaptéry závitové stopky
Řada Kuželové adaptéry závitové stopky
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Závitový upevňovací šroub G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 34.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.9
Odolná chladivu ano

Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání