arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WEL S SK 40 Ø12x100 Illustration similar

WEL S SK 40 Ø12x100

WELDON end mill holders

IDnr. 23004020

WEL S SK 40 Ø12x100, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON Slim
  • Toolholder interface: SK 40
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
技术 侧固式刀柄
系列 WELDON Slim
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 29.0
D6 [mm] 17.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 45.5
L4 [mm] 80.9
G M10x1
G1 M6
重量 [kg] 1.155
防冷却剂 是

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 和DIN 1835E/6359HE 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计