Klemstations
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Klemstations van VERO-S NSE mini modules worden gebruikt als basis voor extreem snelle installatieprocessen van klemlaadborden, klemapparaten of werkstukken.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- SCHUNK modulair systeem
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines - Ontwerp met lage hoogte
Breidt de werkruimte van uw machine uit - Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
Extra drukversterkers zijn niet nodig - Positionering via korte conus
Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm - Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden - Roestvrijstalen ontwerp
Lange levensduur en maximale procesveiligheid - Turbo standaard geïntegreerd
Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie. - Een consistente klempenmaat past voor alle NSE mini-modules
Geen kans op twijfel of onjuiste bediening - Geïntegreerde sledebewaking
Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen
Opties en speciale informatie
- Variabiliteit dankzij het modulaire systeem
Ongeacht of het gaat om het 2-voudige, 4-voudige of meervoudige klemstation – VERO-S NSL mini past zich individueel aan alle eisen aan. Voor elke toepassing. Op alle conventionele machinetafels. Dankzij een modulair systeem kunnen de NSL mini 100-2 klemstations zo vaak als gewenst worden verlengd. Montage is eenvoudig: vervang de borgschroeven door adapters voor de luchtkoppeling en verbind de klemstations met elkaar.