NSE plus 100-75
Klemmodules
IDnr. 471130
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Klemmodule standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Vervangen door: 1502948
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
- Afmetingen: 100 x 75 x 62 mm
- Neerhaalkracht: 4 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 14 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 100 |
---|---|
Breedte [mm] | 75 |
Neerhaalkracht [kN] | 4 |
Neerhaalkracht met turbo [kN] | 14 |
Ontgrendelingsdruk [bar] | 6 |
Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
Gewicht [kg] | 2.5 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen