Klemstations met NSE plus
Klemstations
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Klemstations voor algemene freestoepassingen met de VERO-S NSE plus modules als basis voor zeer snelle installatieprocessen van klemapparaten.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- SCHUNK modulair systeem
Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines - Alle pneumatische klemstations kunnen worden bediend met een systeemdruk van 6 bar
Extra drukversterkers zijn niet nodig - Positionering via korte conus
Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm - Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden - De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
Lange levensduur en maximale procesveiligheid
Opties en speciale informatie
- VERO-S NSL plus
2-, 4-, 6- of 8-weg klemstation voor het monteren van alle actuele klempallets en klemapparaten met bijbehorend kaliber voor boorgaten. - VERO-S NST plus
4-weg klemstations, speciaal ontworpen voor VERO-S spantoren in de afmetingen 400 en 500 mm.