NSL mini 100-25-2
Klemstations
IDnr. 1357102
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Klemstation standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2026-10-22
- Vervangen door: 1618896
- 2-voudige NSE mini 90-25
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Afmetingen: 199 x 99 x 40 mm
- Neerhaalkracht: 3 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 12 kN
- Stuurdruk: 6 bar
- Gewicht: 5.2 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 99.0 |
| Pull-down force [kN] | 3.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 12.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Weight [kg] | 5.2 |
Scope of delivery
Clamping station, operating manual; without clamping pins, without cylindrical clamps