KSC 125-235-S
Basisklemspanner
IDnr. 1395040
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Datum van stopzetting: 30 jun. 2023
Alternatieve producten:
Standaard centrische klemspanners
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 1514248
- Zonder systeemklauwen
- Zwevende variant
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 125 x 235 x 50 mm
- Compensatie: ± 5 mm
- Max. opspankracht: 35 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 9 kg
Technische gegevens
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Length compensation [mm] | ± 5 |
| Weight [kg] | 9.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench