arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC 160-480

KSC 160-480

Basisklemspanner

IDnr. 432613

Standaard centrische klemspanners

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
  • Vervangen door: 1514254
Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 480 x 70 mm
  • Max. opspankracht: 50 kN
  • Max. koppel: 175 Nm
  • Gewicht: 35 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 160.0
Max. opspankracht [kN] 50.0
Max. koppel [Nm] 175.0
Gewicht [kg] 35.0

Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel