KSC grip 125-160
Basisklemspanner
IDnr. 432463
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard centrische klemspanners
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 1514238
- Met omkeerbare grijpklemmen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 125 x 160 x 83 mm
- Klauwbreedte: 125 mm
- Max. opspankracht: 35 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 8.7 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Klauwbreedte [mm] | 125.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 35.0 |
| Max. koppel [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 8.7 |
Levering
Spanner met omkeerbare grijpklemmen, gebruiksaanwijzing; zonder momentsleutel