arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC grip 125-300

KSC grip 125-300

Basisklemspanner

IDnr. 432464

Standaard centrische klemspanners

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-06-30
  • Vervangen door: 1514240
Productkenmerken
  • Met omkeerbare grijpklemmen
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 300 x 83 mm
  • Klauwbreedte: 125 mm
  • Max. opspankracht: 35 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
  • Gewicht: 14 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Klauwbreedte [mm] 125.0
Max. opspankracht [kN] 35.0
Max. koppel [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 14.0

Levering
Spanner met omkeerbare grijpklemmen, gebruiksaanwijzing; zonder momentsleutel