KSH-F plus 100
Hydraulische klemkrachtblokken voor centrisch vastklemmen en vastklemmen met vaste klemmen
IDnr. 405240
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Hydraulisch klemkrachtblok standaard
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1463177
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 100 x 100 x 74,2 mm
- Max. opspankracht: 18 kN
- Slag per klem: 4 mm
- Max. klemhoogte: 60 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Max. werkdruk: 60 bar
- Gewicht: 5 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 18.0 |
| Max. druk [bar] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 60.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 30.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding