KSP plus-BWM
Pneumatische klemkrachtblokken met klemsnelwisselsysteem
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Pneumatisch aangedreven klem met 2 klauwen in compacte bouwvorm met klemsnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor de hoogste kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Ontwerp met lage hoogte
Maximaal gebruik van de bewerkingsruimte en maximale stijfheid van het systeem - Geoptimaliseerde buitencontour
Voor de beste toegang via de zijkant en optimaal vallen van spaanders - Kubusvormig ontwerp
Ideaal voor bewerking langs 6 zijden met 2 installaties op machines met 4 assen - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Geoptimaliseerd smeersysteem
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd - Klemsnelwisselsysteem
Snelle en eenvoudige aanpassing aan nieuwe klemtaken - Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- De TANDEM KSP plus-BWM van SCHUNK zijn zelfcentrerende, pneumatisch werkende klemkrachtblokken met een snelwisselsysteem voor klemmen. Ze worden aangedreven door een systeemdruk tot 9 bar. Dankzij het snelwisselsysteem voor klemmen kunnen de klemkrachtblokken in slechts enkele seconden worden aangepast aan nieuwe klemtaken. Dit leidt tot enorme besparingen op het gebied van voorbereidingstijd.