KSP plus 100-BWM
Pneumatische klemkrachtblokken met klemsnelwisselsysteem
IDnr. 405203
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Alternatieve producten:
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1479153
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Klemsnelwisselsysteem
- Afmetingen: 100 x 100 x 78 mm
- Max. opspankracht: 18 kN
- Slag per klem: 2 mm
- Max. klemhoogte: 35 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Rondloopnauwkeurigheid klemwissel: 0.01 mm
- Max. werkdruk: 9 bar
- Gewicht: 4 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Klemkracht [kN] | 18.0 |
| Max. druk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid klemwissel [mm] | 0.01 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor klemkrachtblok, afdekplug, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing