arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSP-LH-Z plus 100-IN

KSP-LH-Z plus 100-IN

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen en inductieve klemmonitoring

IDnr. 405228

Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
  • Vervangen door: 1467559
Productkenmerken
  • Lange slag
  • Z-versie
  • Inductieve klauwdetectie
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Max. opspankracht: 8 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 150 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Max. werkdruk: 9 bar
  • Gewicht: 4 kg
Slag per klem [mm] 6.0
Klemkracht [kN] 8.0
Max. druk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Gewicht [kg] 4.0

Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, inductieve naderingsschakelaar, bedieningshandleiding