MHM-IT 1000
Magnete di sollevamento per il sollevamento orizzontale dei pezzi in lavorazione
IDnr. 421003
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1495618
- Sollevatore magnetico permanente
- Tipo di magnete: Neodimio
- Dimensioni: 355 x 145 x 148 mm
- Forza di ancoraggio piana: 1000 kg
- Forza di ancoraggio circolare: 500 kg
- Lunghezza pezzo massima: 3000 mm
- Spessore minimo pezzo: 40 mm
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 45 kg
Technische gegevens
| Forza di ancoraggio piana [kg] | 1000.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio circolare [kg] | 500.0 |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 40.0 |
| Diametro del pezzo min. [mm] | 35.0 |
| Diametro del pezzo max. [mm] | 180.0 |
| Lunghezza pezzo massima [mm] | 3000.0 |
| Peso [kg] | 45.0 |
La fornitura comprende
Sollevatore magnetico, manuale operativo, dichiarazione di conformità CE