ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen
IDnr. 1410477
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Alternatieve producten:
Standaard handmatige klauwplaten
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2024-04-30
- Vervangen door: 1573344
- Compenserende klauwplaat met 4 klemmen
- Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 17.8 mm
- Compenserende slag per klem: 10 mm
- Max. opspankracht: 180 kN
- Max. koppel: 250 Nm
- Max. draaisnelheid: 1100 1/min
- Gewicht: 227 kg
- Bij gebruik van de tweeklauwenklemming is een afsluitdeksel nodig om één klauwpaar te blokkeren.
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 15 (Z380) |
Vertanding | 3/32" x 90° |
Max. draaisnelheid [1/min] | 1100 |
Max. opspankracht [kN] | 180 |
Max. koppel [Nm] | 250 |
Slag/klauw [mm] | 17.8 |
Compensatieslag/klem [mm] | 10 |
Gewicht [kg] | 227 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%