ROTA NCA 225-66 A6-SV60°
Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat
IDnr. 1320180
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-01-31
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Verzegeld ontwerp
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. bedieningskracht: 45 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 28.9 kg
Technische gegevens
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 |
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 45.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.2 |
| Peso [kg] | 28.9 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %