arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCA 330-104 Z220-SV60°

ROTA NCA 330-104 Z220-SV60°

Chuck para torno automático de 3 mordazas sellado

IDnr. 1342608

Plato automático para torno estándar con paso de barra

  • Fecha de fin de venta: 2024-01-31
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Paso de barra: 104 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 5.3 mm
  • Carrera del pistón: 20 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 72 kN
  • Revoluciones máx.: 3500 1/min
  • Peso: 56.7 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 160.0
Max. actuating force [kN] 72.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.85
Weight [kg] 56.7