arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 165-53 A5-KV

ROTA NCE 165-53 A5-KV

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 1374449

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2024-06-30
Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 53 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 3.3 mm
  • Zuigerslag: 14 mm
  • Max. opspankracht: 65 kN
  • Max. bedieningskracht: 26 kN
  • Max. RPM: 6000 1/min
  • Gewicht: 10.1 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding Tand en groef
Max. RPM [1/min] 6000
Max. opspankracht [kN] 65
Max. bedieningskracht [kN] 26
Slag/klauw [mm] 3.3
Zuigerslag (H) [mm] 14
Traagheidskoppel [kgm²] 0.035
Gewicht [kg] 10.1