arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 260-81 A8-KV

ROTA NCE 260-81 A8-KV

3-klauwplaat met doorgaand gat

IDnr. 1374460

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2024-06-30
Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 81 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.9 mm
  • Zuigerslag: 21 mm
  • Max. opspankracht: 130 kN
  • Max. bedieningskracht: 45 kN
  • Max. RPM: 4500 1/min
  • Gewicht: 27.6 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Tand en groef
Max. RPM [1/min] 4500
Max. opspankracht [kN] 130
Max. bedieningskracht [kN] 45
Slag/klauw [mm] 4.9
Zuigerslag (H) [mm] 21
Traagheidskoppel [kgm²] 0.22
Gewicht [kg] 27.6