arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 500/3 A15-KV

ROTA NCS 500/3 A15-KV

Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso

ID 859061

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
Propiedades del producto:
  • Plato de palanca de 3 mordazas
  • Sellado hermético
  • Tracción activa de las mordazas de base
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.2 mm
  • Carrera del pistón: 30 mm
  • Tracción de la mordaza: 0.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 120 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 60 kN
  • Revoluciones máx.: 1700 1/min
  • Peso: 223 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 15
Dentado Ranura y legüeta
Revoluciones máx. [1/min] 1700.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 120.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 60.0
Carrera/mordaza [mm] 8.2
Tracción de la mordaza [mm] 0.5
Longitud de palanca [mm] 75.5
Carrera del pistón (H) [mm] 30.0
Peso [kg] 223.0