SVAGG-63-L Basic
IDnr. 425053
Alternatieve producten:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Vervangen door: 1654193
- Vacuümeenheid
- Max. klemvlak: 20000 cm²
- Afmetingen: 1024 x 435 x 965 mm
- Aansluiting Ø D: 25 mm
- Max. vacuüm: -980 mbar
- Max. aanzuigcapaciteit: 63 m³/h
- Opslagvolume: 80 l
- Geluidsniveau: 65 dB(A)
- Nominaal vermogen: 1.5 kW
- Gewicht: 100 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 435.0 |
| Hoogte [mm] | 965.0 |
| Aansluiting Ø D [mm] | 25.0 |
| Max. vacuüm [mbar] | -980.0 |
| Max. klemvlak [cm²] | 20000.0 |
| Max. aanzuigcapaciteit [m³/h] | 63.0 |
| Opslagvolume [l] | 80.0 |
| Geluidsniveau [dB(A)] | 65.0 |
| Nominaal vermogen [kW] | 1.5 |
| Frequentie [Hz] | 50.0 |
| IP-beschermklasse | 54 |
| Gewicht [kg] | 100.0 |
Algemene opmerkingen over de reeks
Belangrijke opmerkingen over het systeemontwerp
Een compleet systeem bevat een matrixplaat en een vacuümeenheid. Naast de functies om het vacuüm aan/uit te zetten en het vulniveau te monitoren, is de vacuümeenheid van SCHUNK ook uitgerust met systeemmonitoring waarbij gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerde vacuümschakelaar die ter plaatse via de interface kan worden gesynchroniseerd met het besturingssysteem van de machine. Bij verlies van klemkracht kan het bewerkingsproces automatisch worden onderbroken.