THL-S plus 500 M-Z
Vaste steunen met laterale cilinder
IDnr. 825633
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard vaste steunen
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Zelfcentrerende vaste steun
- Hydraulische bediening
- Handmatige smering
- Cilindervormige rollen
- Klembereik: 50 - 310 mm
- Max. klemkracht per rol: 15 kN
- Stuurdruk: 8 - 60 bar
- Centreernauwkeurigheid: < 0.06 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.01 mm
- Max. omtreksnelheid: 565 m/min
- Gewicht: 236 kg
Technische gegevens
| Type smering | Handmatige smering |
|---|---|
| Rollen | cilindervormig |
| Min. klem-Ø [mm] | 50.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 310.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 60.0 |
| Max. klemkracht per rol [kN] | 15.0 |
| Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.06 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.01 |
| Max. omtreksnelheid [m/min] | 565.0 |
| Gewicht [kg] | 236.0 |