arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Univerzální hrubovací čelisti

Univerzální hrubovací čelisti

Univerzální hrubovací čelisti
La mordaza de garra universal, fabricada en acero 16MnCr5 templado, es tan versátil como una mordaza escalonada y, además, transmite altos pares de giro similares a los de una mordaza de garra. La flexibilidad se debe a la posibilidad de sujetar el diámetro interior, el diámetro exterior y la barra, y garantiza la optimización de los tiempos y los costes de preparación.
La unidad de entrega incluye 1 set = 3 piezas. Para las mordazas de garra universales SZAU/4 y SZAU-M/4, 1 set = 4 piezas para un chuck de 4 mordazas.

Ventajas y beneficios

  • Sujeción de la pieza de trabajo con arrastre de forma
    La transmisión de pares de giro elevados garantiza un corte de metal económico con altas velocidades de corte y un alto rendimiento de corte
  • Aumenta la flexibilidad
    Para la sujeción externa, interna y de barras puede usarse un set de mordazas superiores universales
  • Reducción Costos de preparación
    La versatilidad de las mordazas de sujeción reduce los tiempos de preparación y, con ello, también los costos de preparación, en particular con los tamaños de lote pequeños y variables.
  • Rentabilidad económica incrementada
    Gracias al uso de mordazas superiores universales, pueden cubrirse hasta 5 posiciones de sujeción con un juego de mordazas.