ROTA NCO
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Universele 3-klauw krachtbediende klauwplaat met uitstekende afichting, lange klauwslag en geïntegreerde mediadoorvoer.
설명
Innovaties - uw voordelen
- Precisie spiehaak krachtbediende klauwplaat voor de hoogste kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Optimale klauwondersteuning voor O.D. en I.D. opspannen dankzij een zeer lange basisklauwgeleiding
Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur - Geoptimaliseerd smeersysteem
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd - Langste klauwslag bij een hoge klemkracht
Veilig en variabel klemmen van werkstukken over interferentiecontouren - Standaard afgedicht tegen koelvloeistof en spanen dankzij afstrijkers, afdichtingen en een afgedicht doorvoergat
Optimaal voor gebruik op verticale spanplaten - Mediadoorvoer (koelvloeistof of lucht) als standaard optie geïntegreerd in de klauwplaat
Flexibiliteit afhankelijk van de toepasssing - Ontwerp met lage hoogte
Maximaal gebruik van de bewerkingsruimte en maximale stijfheid van het systeem - Basisklauwen met fijne vertanding 1,5 mm x 60° and 1/16" x 90°als standaard
Hoge flexibiliteit in het bereik van de bovenklauwen - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- De spiehaak krachtbediende klauwplaat is uitstekend beschermd tegen vuil en spanen. De technologie van de ROTA NCO staat garant voor maximale nauwkeurigheid en een optimale levensduur voor toepasssingen op zowel horizontale als verticale draaibanken. De lange klauwslag maakt het opspannen met interferentiecontouren mogelijk.
- Dankzij de mediadoorvoer is de ROTA NCO klauwplaat multifunctioneel. Als standaardoptie is al een centrale koelmiddel- of luchtdoorvoer voorzien in de klauwplaatbehuizing.