arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCR

ROTA NCR

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
6-klauw krachtbediende klauwplaat met oscillatiemechanisme voor het opspannen van dunwandige componenten zonder vervorming. Ook leverbaar met extra compensatiesysteem voor centrifugaalkrachten.

Innovaties - uw voordelen

  • Precisie-hoekhendel krachtbediende klauwplaat voor topkwaliteitproducten
    Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten
  • Grote efficiency van het hoekhendelsysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Optimale klauwondersteuning voor O.D. en I.D. opspannen dankzij een zeer lange basisklauwgeleiding
    Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur
  • Geoptimaliseerd smeersysteem
    Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd
  • Mediadoorvoer (koelvloeistof of lucht) als standaard optie geïntegreerd in de klauwplaat
    Flexibiliteit afhankelijk van de toepasssing
  • Ontwerp met lage hoogte
    Maximaal gebruik van de bewerkingsruimte en maximale stijfheid van het systeem
  • Optioneel verkrijgbaar met compensatie van de centrifugaalkracht
    Minder opspankrachtverlies bij een hoog TPM
  • Vervormingsgevoelig opspannen van werkstukken met dunne wanden
    Hoge mate van rondheid van de werkstukken
  • Zeer nauwkeurig opspannen van niet-ronde componenten
    Perfect voor gegoten werkstukken
  • De uitdraai-ring vergemakkelijkt en optimaliseert het uitdraaien van klauwen
    Eenvoudige uitdraaien van de bovenklauwen
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Garandeert een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Compensatiekop met 6 klauwen voor vervormingsgevoelig klemmen van werkstukken met dunne wanden
    De 6-klauw compensatieklauwplaat is gebaseerd op het principe van spanklauwen die per paar oscilleren. De twee basisklauwen zijn al verbonden met een slingermechanisme. Hierdoor is het werkstuk gecentreerd tussen zes contactpunten die per paar kunnen worden afgesteld. Zelfs onbewerkte werkstukken kunnen worden gecentreerd zonder dat het werkstuk wordt vervormd.
  • Hierdoor kunnen bijzonder vervormingsgevoelige werkstukken, zoals dunwandige ringen, met weinig vervorming worden opgespannen. De ROTA NCR-klauwplaten zijn nog steeds verkrijgbaar in de maten Ø 165 mm en Ø 200 mm. Met onmiddellijke ingang vallen alle grotere maten onder de verzegelde versie ROTA NCR-A. Door het nieuwe afdichtingsconcept worden langere onderhoudsintervallen behaald.