arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MGT-IC Ø1500 Vergelijkbare illustratie

MGT-IC Ø1500

MAGNOS voor draaitoepassingen

ID 1311859

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Radiale stang
  • Type magneet: Dubbel AlNiCo
  • Met lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø1500 x 142 mm
  • Aantal polen: 32 (T-sleuf 10H8)
  • Max. totale houdkracht: 160 N/cm²
  • Max. draaisnelheid: 240 1/min
  • Min. klemdiameter: 600 mm
  • Max. klemdiameter: 1500 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 1700 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Aantal kanalen: 6
  • Aansluiting: 13-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
ØAD [mm] 1500.0
ØID [mm] 600.0
H [mm] 142.0
Max. opspankracht [N/cm²] 160.0
Aantal polen 32.0
Aansluiting 13-PIN
Aantal kanalen 6.0
Netspanning 400 V / 460 V
Max. draaisnelheid [1/min] 240.0
Gewicht [kg] 1700.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen