arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MGT-IC Ø800 Vergelijkbare illustratie

MGT-IC Ø800

MAGNOS voor draaitoepassingen

ID 1311856

Délai de livraison sur demande
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten
  • Abmessungen: Ø800 x 142 mm
  • Anzahl Pole: 18 (T-Nut 10H8)
  • Max. Haltekraft: 160 N/cm²
  • Max. Drehzahl: 500 1/min
  • Min. Spanndurchmesser: 250 mm
  • Max. Spanndurchmesser: 800 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 460 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Anschluss: 7-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
ØAD [mm] 800.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Force de serrage max. [N/cm²] 160.0
Nombre de pôles 18.0
Raccordement 7-PIN
Nombre de canaux 3.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Vitesse de rotation max. [1/min] 500.0
Poids [kg] 460.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle