arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KEH plus 02 460V/60Hz Vergelijkbare illustratie

KEH plus 02 460V/60Hz

Regeleenheid

ID 420661

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid voor het modulaire systeem KEH plus
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Geschikt voor alle magnetische klauwplaten van het type MFRS2, MFPS, MFRS en MFR
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
  • Regeling van de SCHUNK-statusweergave
  • Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
Technische gegevens
  • Afmetingen: 350 x 300 x 130 mm
  • Aantal kanalen: 2
  • Gewicht: 10 kg
Elektrische aansluiting:
  • Elektrische aansluiting: 460V/60Hz
  • Bescherming: 32 A
Communicatie-interfaces
  • 3-polige PLC Easy-aansluiting
  • 78-polige PLC-aansluiting (hoogwaardige automatisering)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Připojení 1x ILME
Počet kanálů 2.0
Ovládání magnetické desky Až 2
Síťové napětí 460V/60Hz
Vlastní hmotnost [kg] 10.0

Rozsah dodávky
Řídící jednotka s magnetickou fólií na zadní straně, propojovací kabel 32 A s připojovací zástrčkou (5 m), připojovací kabel pro PLC easy (5 m), návod k obsluze a CE prohlášení o shodě; bez připojovacího kabelu, bez ručního dálkového ovládání a bez PLC boxu a kabelu