arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA TPS 125-26 K-SV90°

ROTA TPS 125-26 K-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique

ID 816127

Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Plaque de base pour utilisation stationnaire
  • Perçage: 26 mm
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 11H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 3 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 22 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Hauteur mandrin: 104 mm
  • Poids: 12 kg
Denture 1/16" x 90°
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] 22.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Course par mors  [mm] 3.0
Poids [kg] 12.0

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés