arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Module zur Höhenanpassung

Module zur Höhenanpassung

Stapelmodule
Stapelmodule mit integrierter Mediendurchführung zur Realisierung unterschiedlichster Aufspannhöhen.

Innovaties - uw voordelen

  • Er zijn vijf standaard hoogten beschikbaar
    Individuele aanpassing van de klemstijlen aan de betreffende klemtaak
  • Media-overdracht via stapelmodules
    Voor eenvoudige en snelle aansturing van de directe pneumatische klemmodule
  • Omvangvrije pen-centrering tussen componenten
    Hoge herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Intelligente klemverbinding tussen stapelmodules
    Voor eenvoudige en snelle toepassing
  • Roestvrijstalen ontwerp
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid

Opties en speciale informatie

  • De stapelmodules zijn leverbaar in vijf gestandaardiseerde hoogten. Ze worden gebruikt voor de voorinstelling van de klemsokkelhoogte. De stapelmodules kunnen via een zeer nauwkeurig korte conus-centreermechanisme snel en eenvoudig met de andere componenten worden gecombineerd. De stapelmodule beschikt bovendien over een ingebouwde mediadoorvoer om vanaf de basismodule perslucht naar de klemmodule toe te voeren.