arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGA-2 192-130-22

SGA-2 192-130-22

Piastra adattatrice

ID 432255

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra adattatrice, fissa
  • Interfaccia 1: W-38
  • Adatto per: KSX 125, KSX-C 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 192 x 130 x 22 mm
  • Peso: 4.3 kg
Larghezza [mm] 192.0
Profondità [mm] 130.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 4.3

La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie