SGA-2 195-72-22
Mezipříruba
ID 1453107
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Mezipříruba
- Rychlovýměnná čelist
- Rozhraní 1: W-38
- Vhodné pro: KSX-C2 125
- Rozměry: 195 x 72 x 22 mm
- Vlastní hmotnost: 2 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 195.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 72.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 2.0 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws